Boîtiers de base CM

Boîtiers de base CM

Un espace important

Donnez de l'espace à vos idées : la série CM met à disposition le boîtier parfait pour les conceptions non conventionnelles et les composants encombrants.

Retour Boîtiers de base

Catégories

Rechercher dans Boîtiers de base CM

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers ‍CM constituent une gamme complète de boîtiers permettant le montage en armoire électrique de l'électronique de puissance de type industriel. Grâce aux différents modèles de boîtiers, vous pouvez intégrer non seulement l'électronique de puissance dans les boîtiers, mais aussi des transformateurs de forme standard à noyau électromagnétique.

Avantages :

  • Robustesse des boîtiers
  • Logement personnalisé des composants électroniques dans plusieurs modèles de modules avec des dimensions de boîtier de 50 à 200 mm
  • Souplesse au niveau du logement des différents éléments de raccordement (du connecteur à forte densité de pôles au bloc de jonction électronique pour C.I.)
  • Logement des composants électroniques protégés contre les contacts fortuits
  • Montage simple par encliquetage sur le profilé symétrique selon ‍EN 60 715

Hauteurs et largeurs variées

Hauteurs et largeurs variées  

Hauteurs et largeurs variées

Le circuit imprimé équipé peut être placé dans l'une des rainures de guidage de l'embase. Ensuite, le capot est simplement encliqueté sur l'embase. Il est par ailleurs possible d'assembler mécaniquement le capot et l'embase avec des vis.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer