Axioline F - le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Axioline F

Rapide, robuste et simple

Acquisition rapide des données et maniement simple - même dans des conditions extrêmes.

Retour Systèmes d'E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Axioline F - le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Axioline F est le système d'E/S sous forme de bloc modulaire pour l'armoire électrique. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, et disponible dans différents formats, Axioline F offre une flexibilité maximale.

Avantages

  • Augmentation du rendement des machines grâce à une acquisition des signaux particulièrement rapide et synchrone
  • Disponibilité accrue de l'installation même dans des conditions extrêmes grâce à une mécanique particulièrement robuste, résistante aux chocs et aux vibrations
  • Réduction de la durée d'installation grâce au câblage rapide et au maniement simple

Axioline F : un expert Ethernet dans l'armoire électrique

Avantages du système dE/S Axioline F
1Communication rapide - performances élevées grâce à la vitesse du bus local
2Câblage rapide et intuitif avec le repérage couleur des positions de contact, même en cas de blocs de jonction multiconducteurs
3Raccordement facile de relais à l'aide du système de précâblage (FLK)
4Intégration de modules basse tension sans devoir procéder à des mesures d'isolation supplémentaires
5Repérage individuel et rapide avec le système d'impression MARKING system
6

Mécanique robuste - Disponibilité accrue de l'installation grâce à une mécanique particulièrement robuste, résistante aux chocs et aux vibrations

7Échange de modules rapide avec le câblage existant
8

Installation facile - Montage facile et rapide des stations grâce à l'installation sans outil

Des composants au système

Avec Axioline F, vous disposez d'un système d'E/S au format modulaire répondant à tous vos besoins. Une acquisition de signaux rapide et synchrone accroît le rendement de vos machines, que ce soit avec un automate Phoenix Contact ou dans tous les types de réseaux courants équipés d'un coupleur de bus adapté.

Réalisez des applications de sécurité avec PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Par ailleurs, nous vous proposons un assortiment de modules E/S dotés de fonctions variées.

Commande Axiocontrol, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S dotées de fonctions variées

Commande Axiocontrol, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S dotées de fonctions variées

Axioline F est rapide, robuste et simple à utiliser

Vidéo sur le système dE/S Axioline F

Axioline F - conçu pour être rapide et robuste, du boîtier aux éléments mécaniques

Axioline F est le système d'E/S modulaire et très robuste. Transférez des données en temps réel depuis le niveau E/S jusqu'à l'automate et ce, sans aucune perturbation et en toute sécurité vis-à-vis de la compatibilité électromagnétique. Gagnez du temps lors du raccordement de capteurs et d'actionneurs et profitez de sa simplicité d'utilisation.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Axioline F - Profinet

Mise en service d'une station E/S Profinet dans le portail TIA


Axioline F - CEI 61850

Configuration d'une communication IHM


Axioline F - CEI 61850

Configuration d'une communication GOOSE

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer