Axioline F – Système d'E/S

Axioline F – Système dE/S

Une communication rapide et robuste

Avec le système d'E/S Axioline F, les signaux sont transmis de façon fiable dans l'armoire électrique.

Rechercher dans Axioline F – Système d'E/S

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Une large gamme de modules E/S avec entrées et sorties TOR et analogiques, diverses fonctions ou pour applications spécifiques. La diversité des modules E/S vous permet d'être flexible dans la conception de votre station.

Avantages

  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à des modules mixtes et compacts
  • Combiner au choix les modules basse et très basse tension sans séparateur vous permet de concevoir facilement vos stations
  • Raccordement rapide de capteurs et actionneurs aux E/S grâce à la technologie Push-in

Maître IO-Link pour le raccordement de périphériques IO-Link

Maître IO-Link pour larmoire électrique  

Maître IO-Link IP20 pour le système d'E/S Axioline F

Maître IO-Link pour le raccordement de jusqu'à huit périphériques IO-Link dans l'armoire électrique et l'utilisation dans le système E/S Axioline F. Augmentation simple des ports IO-Link dans un poste E/S Axioline F par ajout d'autres maîtres IO-Link modulaires.

Le paramétrage des périphériques IO-Link s’effectue avec le logiciel IOL-CONF.

Module E/S pour la mesure d'énergie et de puissance

Module Axioline F pour la mesure dénergie et de puissance  

Module Axioline F pour la mesure d'énergie et de puissance

L'enregistrement des données énergétiques et de puissance est aujourd'hui indispensable dans de nombreuses applications et installations.

Le module E/S AXL F PM EF 1F vous fournit des données précises rapidement traitées par votre système d'E/S. Les paramètres préconfigurés vous garantissent une mise en service facile. Le module est séparé de façon sécurisée des autres modules. Vous n'avez donc pas besoin de prendre de mesures spécifiques pour l'isoler.

La détermination des harmoniques assure une analyse de réseau complète offrant de nombreuses possibilités d'utilisation.

Le module E/S dispose d'un raccordement direct de tension jusqu'à 400 V/690 V sans convertisseur et est certifié conformément à la directive basse tension.

Axioline F pour CEI 61850

Axioline F est un système dE/S particulièrement simple pour les environnements énergétiques  

CEI 61850 en toute simplicité avec Axioline F

Système d'E/S particulièrement robuste, Axioline F a été conçu pour être utilisé dans un environnement énergétique. Avec le coupleur de bus pour CEI 61850 et les modules E/S permettant des tensions nominales accrues et une rigidité diélectrique adaptée, vous pouvez maintenant utiliser Axioline F dans des applications conformes à la norme CEI 61850. Vous bénéficiez ici de la facilité de manipulation et du montage flexible en station.

  • Mise en service ne nécessitant pas de compétences spécifiques en programmation grâce à un paramétrage élémentaire
  • L'interface Web permet un accès en ligne au produit en toute simplicité
  • Combinaison au choix des modules basse et très basse tension sans séparateur
  • Interopérabilité du système d'E/S Axioline F avec la communication CEI 61850 vers tous les autres appareils

Axioline F et Axiocontrol

Axioline et Axiocontrol pour une solution PROFINET ou Modbus/TCP globale  

Axioline et Axiocontrol pour une solution PROFINET ou Modbus/TCP globale

Il vous suffit d'ajouter les modules E/S à notre automate. Grâce à Axiocontrol et Axioline F, réalisez une solution complète pour vos tâches d'automatisation avec PROFINET et Modbus/TCP.

L'automate compact Axiocontrol AXC 3050 permet de commander de manière fiable et rapide des tâches d'automatisation moyennement simples à complexes. En tant que périphérique PROFINET, l'automate compact de la gamme Axiocontrol AXC 1050 décharge les automates PROFINET de niveau supérieur. Parfaitement adapté à la commande de stations d'E/S décentralisées, son alimentation sans interruption intégrée lui assure une disponibilité élevée.

Il est possible d'ajouter, sans câble, jusqu'à 63 modules d'E/S de la gamme Axioline F à tous les automates Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Axioline F - PROFINET

Paramétrage et diagnostic


Système d'E/S Axioline F

Capacités et fonctionnalités du système d'E/S Axioline F

Informations supplémentaires