Axioline E - Périphériques IO-Link

Axioline E - Périphériques IO-Link

Possibilités accrues

Utilisez les périphériques IO-Link pour une communication plus flexible.

Retour Axioline E - le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Catégories

Rechercher dans Axioline E - Périphériques IO-Link

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les périphériques IO-Link pour Axioline E vous offrent la possibilité d'augmenter l'étendue des fonctions des appareils Axioline E. Saisissez à moindres frais des signaux analogiques sur le terrain ou augmentez le nombre de canaux pour les E/S TOR décentralisées avec les boîtiers E/S IO-Link.

Avantages

  • Acquisition et émission rentable des signaux d'entrée ou de sortie analogiques sur le terrain
  • Acquisition et émission efficaces des signaux distribués sur le terrain grâce aux boîtiers d'E/S IO-Link Axioline E
  • Raccordement rapide des capteurs et des actionneurs grâce au verrouillage rapide SPEEDCONNEC

Acquisition et émission de signaux sûrs sur le terrain

Boîtier E/S Axioline E Safe E/S IP67 sécurisé  

Boîtier E/S de sécurité IP67 avec IO-Link

Le boîtier E/S IP67 Axioline E Safe est un nouveau membre de la famille du système modulaire par blocs Axioline E. Avec ce boîtier E/S, vous traitez des entrées et des sorties sécurisées à l'extérieur de l'armoire électrique.

Le boîtier sécurisé E/S IP67 dispose de huit entrées sécurisées, de quatre sorties sécurisées et d'une interface IO-Link. Vous pouvez utiliser le boîtier E/S avec les applications SafetyBridge Technology et PROFIsafe. Le protocole de sécurité est transmis ici au réseau standard par un maître IO-Link. Raccordement rapide et simple des capteurs et des actionneurs grâce au verrouillage rapide SPEEDCONNEC.

Une modularité accrue sur le terrain

Avec les périphériques IO-Link pour Axioline E, vous vous adaptez à votre flux E/S. Étendez le maître IO-Link Axioline E avec max. huit périphériques IO-Link pour en faire une station E/S modulaire extensible, et procéder ainsi à l'acquisition ou à l'émission de signaux distribués dans votre installation ou votre machine. Ici, vous êtes presque indépendant(e) du réseau dans la planification de votre installation. Axioline E propose un maître IO-Link pour tous les réseaux courants – en boîtier plastique ou métal.

Modularité sur le terrain grâce aux équipements IO-Link pour Axioline E  

Les périphériques I/O-Link enrichissent les fonctions d'un appareil Axioline E

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires