Retour au sommaire

Fonction et structure d'un système d'alimentation en énergie autonome

Fonction d'un système à énergie solaire

Schéma de connexion du système à énergie solaire  

Schéma de principe de la fonction de charge et de commande du système à énergie solaire

Les rayons du soleil chargent les batteries par le biais de panneaux solaires et d'un régulateur de charge. Ce dernier gère le chargement de la batterie et la protège d'une décharge totale.

Le système à énergie solaire alimente les récepteurs connectés, comme les modules radio, avec la tension système. La batterie sert d'accumulateur d'énergie.

  1. Panneau solaire
  2. Le régulateur de charge a pour fonctions la surveillance du système, la régulation de charge et le contrôle de décharge
  3. Batterie
  4. Module radio

 

Structure typique d'un système solaire

Structure d'un système à énergie solaire

Structure d'un système d'alimentation en énergie autonome

Structure d'un système d'alimentation en énergie autonome

  1. Panneau solaire
  2. Antenne
  3. Attache-câble (traité contre les UV)
  4. Entrée de câble
  5. Prises de raccordement du panneau solaire
  6. Câble d'antenne
  7. Fixation pour montage sur mât de panneau solaire
  8. Collier de mât
  9. Câble pour systèmes à énergie solaire
  10. Armoire électrique
  11. Électronique installée dans l'armoire
  12. Batteries
  13. Entrée de câble destinée aux câbles pour systèmes à énergie solaire (M20)
  14. Terre de protection (PE)
  15. Cosse pour la mise à la terre de l'armoire électrique
  16. Protection antisurtension pour câble d'antenne et électronique installée dans l'armoire
  17. Mât de montage (diamètre 76 mm)

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer