Alimentation en énergie autonome

Simple et complet

Simple et complet

Nos systèmes à énergie solaire alimentent vos stations distantes indépendamment du réseau électrique, même en hiver, lorsque les journées sont sombres et courtes.

Retour Transmission de données sans fil

Catégories

Rechercher dans Alimentation en énergie autonome

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes à énergie solaire vous fournissent suffisamment d'énergie, par exemple pour alimenter des modules radio, modems GSM et capteurs de mesure décentralisés en courant continu 12 V et 24 V.

Avantages

  • Parfaitement adapté – Système complet avec matériel de fixation inclus, régulateur de charge, modules solaires, batteries, protection antisurtension et dispositifs de sécurité
  • Mise en service simple : l'armoire électrique est précâblée
  • Raccord possible dans toutes les régions du globe grâce à un support de modules universel avec réglage de l'inclinaison sur différentes positions

Domaines d'application

Système à énergie solaire dans le paysage  

Vous pouvez utiliser un système à énergie solaire pour toutes les applications décentralisées aux besoins énergétiques réduits.

Vous pouvez utiliser des systèmes à énergie solaire pour toutes les applications décentralisées aux besoins énergétiques réduits :

Traitement des eaux

  • Contrôle des fuites sur les conduites d'eau potable
  • Surveillance du niveau de remplissage de réservoirs d'eau de pluie
  • Mesure du niveau des eaux des fleuves et des lacs artificiels

Technique d'alimentation

  • Surveillance des conduits de gaz et d'huile
  • Surveillance du niveau de remplissage des cuves

Applications du répéteur

  • Pontage en cas d'obstacles et de longues distances

Parmi les autres domaines d'application, on retrouve la surveillance des données météorologiques en montagne et la commande de stations de déclenchement d'avalanches.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer