Retour au sommaire

Détermination de la puissance de raccordement nécessaire

Exemples de calcul

Les systèmes à énergie solaire sont conçus pour un large éventail de domaines d'application dans le monde entier et sont adaptés à l'alimentation de systèmes radio industriels (par exemple RAD-Line, modems GSM). Des types d'ensoleillement très variés permettent ainsi différentes puissances de raccordement.

Conditions préalables à un fonctionnement optimal :

  • Lieu d'installation sans zone d'ombre tout au long de l'année
  • Inclinaison optimale
  • Alignement optimal des panneaux solaires

Systèmes à énergie solaire RAD-SOL-SET-24-100

La puissance de raccordement se calcule à partir de la consommation du module radio utilisé et de la tension système 24 V.

Exemple 1 : 
Récepteur du système UD (par exemple RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Boucle de courant+20 mA
Deux sorties TOR+5 mA
Réserve du système+20 mA
Puissance de raccordement maximale en fonctionnement continu= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Exemple 2 : 
Émetteur du système UD : (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Boucle de courant+20 mA
Deux entrées TOR+2,5 mA
Réserve système 25 %+10 mA
Puissance de raccordement maximale en fonctionnement continu= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer