Retour au sommaire

Conseils d'installation

Vous souhaitez certainement installer vos câblages de capteurs/actionneurs de la meilleure façon possible. Peu importe le contexte  environnements industriels complexes, objectif de longue durée de vie ou même de réduction des coûts.

Rayon de courbure

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : rayon de courbure  

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : rayon de courbure

Un large rayon de courbure est un avantage pour une installation mobile.

Attention : plus le rayon de courbure est grand, plus les tensions générées par le déplacement sont petites.

Il en résulte alors une durée de vie prolongée. Prenez également en compte le rayon de courbure minimum adapté au câble.

Haut de la page

Sollicitation

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : sollicitation  

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : sollicitation

Assurez-vous de disposer d'une gaine de câble suffisante au point de raccordement. Vous éviterez ainsi une usure prématurée du matériau.

En cas de contraintes supplémentaires, vous disposez en outre d'une marge de manœuvre pour contrer les tensions.

Haut de la page

Installation mobile

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : longueur du câble  

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : longueur du câble

Veillez à ce que la longueur de câble soit adaptée lors du déplacement de l'installation. Ceci permet d'éviter le mieux possible les contraintes de traction.

Vous pouvez obtenir la longueur de câble adéquate par exemple via des boucles de câble ou des chaînes porte-câbles C.

Haut de la page

Câble dans les chaînes d'alimentation en énergie

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : câble dans les chaînes d'alimentation en énergie  

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : câble dans les chaînes d'alimentation en énergie

Posez les câbles de même diamètre côte à côte au sein des chaînes d'alimentation en énergie, un à un en laissant du mou.

Si les diamètres varient, installez des cloisons de séparation ou des pièces de jonction pour une longue durée de vie.

Répartition des câbles

Posez les câbles lourds vers l'extérieur et nos câbles pour capteurs/actionneurs légers vers l'intérieur.

Dans l'idéal, les câbles doivent être pourvus d'un dispositif de décharge de traction aux deux extrémités ou au moins à l'extrémité mobile de la chaîne porte-câbles.

Marge dans le rayon de courbure

Assurez-vous que les câbles puissent parfaitement se déplacer dans le rayon de courbure. Cela permet d'éviter un guidage forcé de la chaîne porte-câbles.

Attention : lors de la pose des câbles, respectez les indications du constructeur de chaîne porte-câbles.

Haut de la page

Faisceau de câbles

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : faisceau de câbles  

Installation du câblage pour capteurs/actionneurs : faisceau de câbles

Lors de la liaison de câbles individuels, assurez-vous que les câbles peuvent être déplacés librement et qu'ils ne se déforment pas.

Des pièces de jonction sont utilisées pour poser des câbles ronds de diamètres extérieurs très différents.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles pour capteurs/actionneurs