Retour au sommaire

Connexions à large bande sur le réseau de téléphonie public

Connexion temporaire à haut débit ou par ligne commutée à large bande

La technologie DSL utilise l'infrastructure existante du réseau de téléphonie analogique. Comme il s'agit du réseau le mieux conçu au monde, il est possible d'accéder à distance aux lieux les plus éloignés de la planète.

Utilisez une connexion Internet haut débit pour atteindre des machines, installations ou réseaux Ethernet complexes dans le monde entier et à tout moment.

Les routeurs ADSL à large bande conviennent tant pour un accès haut débit à court terme en cas de maintenance (téléservice) que pour le couplage durable de stations éloignées au réseau central de l'entreprise (connexion par ligne commutée et à large bande).

La commutation intégrée des annexes A/B et la possibilité de choisir entre un fonctionnement routeur/modem garantissent une flexibilité maximale. Il n'y a donc plus besoin de clarifier en détail les exigences du fournisseur d'accès.

Utilisation flexible en environnement industriel

Annexes A et B  

Annexes A, B et J

La procédure d'annexe utilisée dépend du fournisseur d'accès et est conçue de façon uniforme dans une minorité de pays, par exemple en Allemagne avec l'annexe B et J (tous les raccordements IP de la Deutsche Telekom). Les annexes A et B sont les plus répandues à travers le monde.

  • Annexe A : fonctionnement DSL en parallèle à une téléphonie analogique.
  • Annexe B : fonctionnement DSL en parallèle à une téléphonie numérique (réseau numérique à intégration de services/ISDN)
  • Annexe J : raccordements IP (tous les raccordements IP de la Deutsche Telekom)

Grâce à la commutation intégrée des annexes A/B, les routeurs à large bande de Phoenix Contact s'adaptent facilement aux exigences des fournisseurs de télécommunication régionaux.  

Les annexes A et B sont les plus répandues à travers le monde

PaysAnnexe A/B
BelgiqueMixte, principalement annexe A
DanemarkMixte, principalement annexe A
AllemagneAnnexe B et J
FranceMixte, principalement annexe A
Grande-BretagneAnnexe A
IslandeAnnexe A
ItalieMixte, principalement annexe A
Pays-BasMixte, principalement annexe A
Amérique du nordAnnexe A
NorvègeMixte, principalement annexe B
AutricheMixte, principalement annexe A
SuèdeMixte, principalement annexe A
SuisseAnnexe B
EspagneMixte, principalement annexe A

Mode modem

Le modem DSL prend en charge l'adaptation du signal entre le réseau DSL public et le réseau local. La fonction de routeur et de pare-feu est prise en charge par un routeur situé en aval, par ex. un routeur de sécurité ou un routeur de téléphonie mobile.

Tunnel VPN avec modem DSL  

Utilisation en tant que modem DSL en combinaison avec un routeur de sécurité (p. ex. FL MGUARD).

Tunnel VPN avec modem DSL et routeur de téléphonie mobile  

Utilisation en tant que modem DSL en combinaison avec un routeur de sécurité (p. ex. FL MGUARD) ou un routeur de téléphonie mobile (p.ex. PSI-MODEM-3G/ROUTER).

Mode routeur

Outre l'adaptation du signal du réseau DSL sur LAN (modem DSL), le routeur à large bande prend aussi en charge des fonctionnalités routeur, VPN et NAT.

Tunnel VPN avec routeur DSL  

Utilisation en tant que routeur DSL : la fonction de routeur VPN et de pare-feu est directement prise en charge par les appareils DSL.

Types d'appareils liés à des applications

Utilisez le type d'appareil correspondant le mieux à votre application.


Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Connexions à large bande sur le réseau de téléphonie public

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820