Switches administrables 7000

Switches Advanced administrables

Disponibilité élevée

Switches Ethernet industriels pour des réseaux EtherNet/IP à disponibilité élevée.

Retour Switches administrables

Catégories

Rechercher dans Switches administrables 7000

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les fonctions de redondance sont particulièrement importantes pour obtenir une disponibilité élevée dans les réseaux d'automatisation. Avec les switches administrables de la série 7000, vous disposez, pour la première fois au monde, de switches compatibles avec le dispositif Device Level Ring (DLR), soit le mécanisme de redondance spécifique à EtherNet/IP.

Avantages

  • Disponibilité maximale de l'installation grâce à une commutation sans à-coup en moins de 3 ms en cas de panne du support, ce grâce à la redondance DLR intégrée
  • Structures de réseau économiques, car plusieurs équipements bus peuvent être directement intégrés dans un anneau DLR
  • Configuration et diagnostic simples grâce à la compatibilité avec le protocole CIP (Common Industrial Protocol) et aux façades préconfigurées disponibles sur le terrain
  • Stabilité élevée du réseau grâce à la fonction IGMP-Snooping et des fonctionnalités de filtrage multicast
  • Installation fiable dans un environnement industriel grâce à de robustes boîtiers métalliques et une plage de température étendue

Grande disponibilité du réseau avec redondance DLR

Switches Ethernet industriel avec redondance DLR  

Switches administrables avec redondance DLR

La technologie de redondance DLR (Device Level Ring) utilisée dans EtherNet/IP permet de commuter quasiment sans à-coup en cas de panne du support, garantissant ainsi une disponibilité maximale de l'installation. Grâce au temps de commutation garanti de moins de 3 ms, le processus de commande n'est ainsi pas ralenti.

Avec les switches administrables de la série FL SWITCH 7000, vous pouvez intégrer simultanément plusieurs appareils n'étant pas compatibles avec la fonctions DLR dans un anneau redondant en passant par un switche.

Réseaux EtherNet/IP économiques et fiables

Communication réseau intelligente grâce à Multicast et IGMP Snooping  

Communication réseau intelligente grâce à Multicast et IGMP Snooping

Les FL SWITCH 7000 vous offrent de nombreuses autres caractéristiques vous permettant d'obtenir des réseaux économiques et fiables, portant une attention particulière à EtherNet/IP. La prise en charge du protocole CIP (Common Industrial Protocol) par le switche vous permet une intégration dans l'ingénierie. La configuration et le diagnostic sont ainsi particulièrement simples à réaliser, directement dans le système de régulation et de commande.

Les fonctionnalités Multicast et IGMP Snooping garantissent par ailleurs un filtrage intelligent des télégrammes du réseau. Cela signifie que des télégrammes Multicast ne seront redirigés qu'aux équipements bus en ayant réellement besoin. Vous minimisez la charge du réseau, le rendant donc plus stable.

Intégration dans l'ingénierie

Configuration et diagnostic avec CIP  

Configuration et diagnostic faciles avec CIP

FL SWITCH 7000 prend en charge le protocole CIP (Common Industrial Protcol), permettant d'intégrer directement dans le système de régulation et de commande le switch lui-même ainsi que d'autre équipements bus EtherNet/IP, p. ex. des E/S.

Cela vous offre la possibilité de configurer et de diagnostiquer le switch à partir de la commande, et ainsi de gérer en toute facilité les fonctions principales ou les paramètres liés au port.

Diagnostic et configuration conviviaux sur le terrain

Visualisation en façade pour les IHM  

Façade IHM pour un diagnostic aisé des switches

La visualisation en façade du FL SWITCH 7000 vous permet un accès aux informations importantes de diagnostic ainsi qu'aux possibilités de configuration via des systèmes de commande sur le terrain (IHM, IPC, etc.). La visualisation facilite la détection immédiate des modifications ainsi que la défaillance d'une alimentation en tension. Par ailleurs, vous pouvez désactiver les ports en façade et configurer la vitesse de transmission et le mode duplex par port.

En raison de l'utilisation préconfigurée d'informations CIP, la mise en route est possible sans temps supplémentaire de programmation dans les systèmes de commande.

Couplage d'anneaux DLR redondants

Topologie#160;: couplage danneaux DLR redondants  

Disponibilité élevée grâce aux anneaux DLR redondants

FL SWITCH 7000 vous permet de coupler de façon redondante votre anneau DLR à un switche supérieur à l'aide d'un protocole RSTP.

Vous augmentez ainsi de nouveau la disponibilité de votre réseau.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer