Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Couvercles rabattables pour prises de charge d'infrastructure et positions de stationnement pour connecteur mâle de charge de véhicule

Systèmes de charge enfichables, un complément avantageux

Les accessoires et le matériel de rechange améliorent les fonctions de vos systèmes de charge enfichables.

Retour Systèmes de charge enfichables pour l'e-mobilité

Catégories

Rechercher dans Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour compléter les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact, il existe un large choix de différents accessoires et matériels de rechange. Les accessoires permettent d'étendre utilement les fonctions des systèmes de charge enfichables, comme par ex. une protection étendue contre les influences climatiques.

Avantages

  • Des fonctions optimisées de vos systèmes de charge enfichables grâce à des accessoires et du matériel de rechange
  • Longue durée de vie des prises de charge d'infrastructure grâce à des couvercles rabattables résistants aux intempéries
  • Des couvercles rabattables à positionnement flexible pour vos prises de charge d'infrastructure grâce à la possibilité d'un montage mural avant ou arrière
  • Protection optimale du connecteur mâle de charge d'infrastructure pendant les pauses de charge, grâce à des supports robustes
  • Utilisation sécurisée grâce aux actionneurs de verrouillage dotés d'un déverrouillage mécanique d'urgence et d'une détection d'un verrouillage réussi

Couvercles rabattables pour prises de recharge pour infrastructure

Couvercles rabattables pour prises de recharge pour infrastructure de type 2 et GB/T  

Couvercles rabattables à ouverture et fermeture automatiques, pour prises de recharge pour infrastructure

Les couvercles rabattables à ouverture ou fermeture automatique complètent l'équipement des stations de charge avec des prises de charge d'infrastructure de type 2 et GB/T. La position de montage du couvercle rabattable peut être choisie librement. Le couvercle rabattable peut ainsi s'ouvrir par la gauche, la droite, le haut ou le bas.

Supports pour connecteurs mâles de charge de véhicule

Positions de stationnement des connecteurs mâles de charge de véhicule pendant les pauses de charge  

Supports pour connecteurs mâles de charge de véhicule

Les supports des connecteurs mâles de charge de véhicule CA et CC assurent une protection sûre du connecteur mâle de charge de véhicule pendant les pauses de charge. Les positions de stationnement peuvent être mises en place de manière flexible via un montage mural à l'avant ou à l'arrière.

Matériel de rechange

Matériel de rechange pour systèmes de charge enfichables : actionneurs et caches de protection  

Matériel de rechange pour systèmes de charge enfichables : actionneurs et caches de protection

Les prises de charge d'infrastructure disposent au choix de différents actionneurs de verrouillage, joints d'étanchéité et cadres.

Vous recevez avec les connecteurs mâles de charge d'infrastructure et de véhicule des caches de protection.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer