Accessoires pour câbles et prises de charge

Accessoires pour câbles et prises de charge
Retour Câbles et prises de charge

Catégories

  • Liste des produits : accessoires
    Accessoires pour câbles et prises de charge

    CHARX connect – supports pour câbles de charge AC et DC, kits de réparation pour câbles de charge DC ainsi que couvercles de protection pour prises de charge côté infrastructure.

Rechercher dans Accessoires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Complément avantageux : il existe un grand choix de différents accessoires adaptés à nos câbles et prises de charge CHARX connect. Vous pouvez ainsi ajouter des fonctions utiles, telles qu'une plus grande protection contre les influences de l'environnement ou la réparation rapide à un prix avantageux d'un câble de charge endommagé.

Avantages

  • Protection fiable des interfaces de charge contre les influences de l'environnement et contre le vandalisme
  • Fixation sûre des connecteurs de charge pendant les pauses de charge
  • Marquage homogène de votre station de charge ou de votre borne de recharge murale avec le logo de votre entreprise
  • Réparation rapide et à un prix intéressant des connecteurs de charge en cas d'endommagement
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Kits de réparation pour câbles de charge DC refroidis

Kit de réparation pour câbles de charge DC refroidis  

Kit de réparation pour câbles de charge DC refroidis

Les câbles de charge des stations de charge publiques sont soumis à des contraintes mécaniques élevées, en particulier le modèle d'enfichage.

Avec nos kits de réparation, il est possible de changer rapidement le cadre d'enfichage et les contacts de puissance d'un connecteur de charge HPC endommagé, de manière à minimiser les durées d'immobilisation et à éviter le changement coûteux de l'ensemble du câble de charge HPC.

  • CCS de type 1
  • CCS de type 2

 

Supports pour les câbles de charge AC et DC

Positions de stationnement des connecteurs de charge côté véhicule pendant les pauses de charge  

Supports pour connecteurs de charge

Il est recommandé d'utiliser un support adapté pour accrocher les connecteurs à la station de charge. Ces supports assurent une protection sûre et une bonne fixation pendant les pauses de charge. Les positions de stationnement peuvent être mises en place de manière flexible avec un montage mural à l'avant ou à l'arrière. Trouvez le support adapté à la norme de charge correspondante :

  • Type 1
  • CCS de type 1
  • Type 2
  • CCS de type 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Capots de protection pour prises de charge

Capots de protection pour prises de charge de type 2 et GB/T  

Capots de protection pour prises de charge de type 2 et GB/T

Afin de protéger les prises de charge côté infrastructure contre les influences de l'environnement selon IP54 et contre le vandalisme, nous proposons des capots de protection adaptés. Pour un marquage homogène de vos stations de charge ou de vos bornes de recharge murales, une conception personnalisée avec le logo de votre entreprise est possible sur demande.

Les capots de protection GB/T offrent les mêmes avantages que ceux du type 2, cependant le type de mécanisme du capot varie – à fermeture ou à ouverture automatique.

  • Type 2, à fermeture automatique, vissé à l'arrière
  • Type 2, à fermeture automatique, vissé à l'avant et à la verticale
  • Type 2, à fermeture automatique, vissé à l'avant et à l'horizontale
  • GB/T, à fermeture automatique, vissé à l'arrière
  • GB/T, à ouverture automatique, vissé à l'arrière

Autres produits CHARX pour l'infrastructure de charge

Une voiture électrique devant une station de charge  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge des véhicules électriques

Profitez de notre large gamme pour installer des stations de charge performantes ou des parcs de recharge complets. En plus des produits présentés ici, vous trouverez chez nous :

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820