Automates de charge CA

: automates de charge E-Mobility destinées à toutes les applications

Faire le plein d'électricité - partout dans le monde

Quel que soit le type d'application, vous disposez dans le monde entier d'automates de charge CA conçues sur mesure.

Retour Automates de charge

Catégories

Rechercher dans Automates de charge CA

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les automates de charge E-Mobility de Phoenix Contact permettent d'installer des stations de charge selon les normes et standards internationaux actuels, et ainsi de garantir ainsi un haut degré d'interopérabilité avec les véhicules électriques. Nous proposons des automates parfaits pour le montage de points de charge CA et CC privés, publics ou semi-publics, destinés au marché européen, nord-américain et chinois.

Avantages

  • Automates conçus sur mesure pour chaque type d'application
  • Implémentation facile de la gestion intelligente de la recharge
  • Charge CA conforme à la norme CEI 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Intégration aisée dans des systèmes de gestion grâce à des interfaces de communication normalisées

EV Charge Control Basic

EVCC Basic est la solution de commande pour la maison  

EVCC Basic pour points de charge privés

EV Charge Control Basic est un automate compact et économique spécialement conçu pour les points de charge simples, par exemple pour le montage de stations de charge murales. Convient également à une utilisation dans un garage personnel, des abris de voiture et des parkings souterrains.
Les toutes dernières nouveautés sont une variante avec circuit imprimé verni, destinée à des environnements difficiles, ainsi qu'une variante avec connectique MSTB enfichable pour une installation compacte et rapide dans les boîtiers des stations de charge.

EV Charge Control Basic NAR

EVCC Basic NAR est la solution de commande dédiée aux applications privées et professionnelles dans lespace nord-américain  

EVCC Basic NAR pour applications privées et professionnelles dans l'espace nord-américain

L'automate de charge CA EVCC Basic NAR est conçu spécialement pour les stations de charge privées et professionnelles du marché nord-américain. Grâce à la certification conforme aux normes UL, il répond à toutes exigences des normes en matière de solutions clés en main.

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced est la solution de commande pour le domaine professionnel.  

EVCC Advanced pour une infrastructure de recharge à usage commercial

EV Charge Control Advanced intègre toutes les fonctions de commande nécessaires à un point de charge à usage commercial, et offre de nombreuses configurations possibles. L'automate de charge prend notamment en charge la gestion de l'énergie et de la recharge sur les sites d'entreprise et les parkings.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer