nouveau
Câbles de charge du mode 3 pour la charge AC des véhicules électriques de toutes les marques.
Nos câbles de charge du mode 3, certifiés VDE, UL et PSE, atteignent des puissances de charge jusqu'à 26 kW et sont disponibles avec des connecteurs de types 1 et 2 ainsi que conformes à la norme GB/T. Outre les câbles pour une installation fixe sur la station de charge ou sur la borne de recharge murale, vous pouvez aussi disposer de câbles de charge des voitures électriques, que vous pouvez emmener dans le véhicule. Les connecteurs de charge ont été récompensés maintes fois déjà pour leur ergonomie, leur design et leurs formes.
nouveau
Pour la charge classique en courant alternatif selon le mode 3, vous trouverez chez nous le câble de charge adapté à votre utilisation :
Les câbles de charge AC de type 1 selon SAE J1772/CEI 62196-2 sont utilisés principalement aux États-Unis d'Amérique et au Japon. Le mécanisme de verrouillage est réalisé par un verrouillage mécanique avec coupure du courant lors de l'actionnement.
Les câbles de charge AC de type 2 selon CEI 62196-2 peuvent être utilisés pour les charges monophasée et triphasée en Europe. Un verrouillage électromécanique de l'actionneur sécurise la charge. Au début de l'année 2013, la Commission européenne a défini l'utilisation d'un système de charge de type 2, selon CEI 62196-2, comme norme pour l'ensemble de l'Europe.
La norme GB/T 20234.2 définit les charges monophasée et triphasée en Chine. Un système de levier spécial assure le verrouillage entre la prise de raccordement côté véhicule et le connecteur de charge côté véhicule.
C'est déjà la deuxième fois que les câbles de recharge AC ont été récompensés par des prix de design renommés : après le « German Design Award » 2019, ils viennent également d'obtenir le prix « iF Design Award » 2019.
Lors du développement de la nouvelle gamme de produits des câbles de recharge AC avec Stephan Gahlow, concepteur diplômé de Hambourg, l'accent a été mis sur la conception d'un design ergonomique et attrayant, des formes modernes avec une optique esthétique bicolore ainsi que des matériaux robustes et de grande qualité. Grâce à ces propriétés exceptionnelles, les câbles de recharge AC ont su convaincre les deux jurys d'experts internationaux et indépendants.
Les câbles de charge AC de type 1 et GB/T peuvent être verrouillés en option avec un cadenas. Le diamètre maximal du cadenas est de 4 mm. Ainsi, il n'est plus possible d'actionner le levier de verrouillage lorsque le connecteur est branché.
Sur demande, nous fournissons aussi des connecteurs de charge AC avec le logo de votre entreprise. Ainsi, votre station de charge ou votre borne de recharge murale présente un marquage et une image de marque homogènes.
Il est possible d'estamper votre logo sur les composants souples du connecteur de charge ou sur une étiquette autocollante, résistant aux UV et aux intempéries, imprimée en noir et blanc ou en couleur.
Choisissez dans notre grande gamme parmi différentes longueurs et sections, en versions métriques, AWG, spiralées et droites.
Si vous ne trouvez pas chez nous la combinaison souhaitée, il est possible de créer et de produire un article personnalisé. Sur demande, vous pouvez aussi obtenir l'extrémité du câble en dégradé, pré-équipée ou compactée.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur