Liste de produits : outils universels

Filtres

31 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Outil - UNIFOX-WP - 1212365

Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, surfaces de préhension à double denture, selon VDE ISO 8976

Outil - UNIFOX-C VDE - 1212202

Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, taille : 180 mm

Outil - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Pince universelle, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignées dentées opposées, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Outil - UNIFOX-P VDE - 1212204

Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC

Outil - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Pince droite coupante, coudée à 45°, surface de préhension à denture, contrôlée VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC

Outil - UNIFOX-F VDE - 1212363

Pince plate, surface de préhension à denture fine, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Outil - UNIFOX-R VDE - 1212364

Pince ronde, poignée dentée, conforme à la norme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Pince droite - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Pince droite, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignée à denture fine, possibilité de dénudage pour 1,5 mm² et 2,5 mm², clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC

Pince à colliers - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Pince attache-câble, pour attache-câbles plastique de 2,2 - 4,8 mm de large, épaisseur de matériau jusqu'à 1,6 mm

Pince à colliers - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Pince attache-câble, pour attache-câbles plastique de 2,2 - 4,8 mm de large, épaisseur de matériau jusqu'à 1,6 mm

31 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820