Homologation
Type de montage
Type de raccordement
Connecteur de test, Détrompage de type A7 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 90,2 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type A14 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 28, nombre de pôles: 14, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 147,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type B7 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 90,2 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type B19 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 38, nombre de pôles: 19, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 188,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type B14 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 28, nombre de pôles: 14, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 147,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type C14 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 28, nombre de pôles: 14, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 147,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type C19 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 38, nombre de pôles: 19, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 188,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type D19 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 38, nombre de pôles: 19, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 188,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type E7 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 90,2 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, Détrompage de type F19 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 38, nombre de pôles: 19, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 188,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur