Homologation
Type de montage
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 2, largeur: 48,9 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 3, largeur: 57,1 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, 3 pièces, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 20, nombre de pôles: 10, largeur: 114,1 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, largeur: 65,2 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, largeur: 73,4 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, largeur: 81,5 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, largeur: 89,7 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 16, nombre de pôles: 8, largeur: 97,8 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 18, nombre de pôles: 9, largeur: 106 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 20, nombre de pôles: 10, largeur: 114,1 mm, hauteur: 70,1 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur