Homologation
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 65,8 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 74 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 107 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 82,3 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 90,5 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 139,5 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 16, nombre de pôles: 8, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 99 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 18, nombre de pôles: 9, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 107 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 20, nombre de pôles: 10, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 115 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 22, nombre de pôles: 11, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 123 mm, hauteur: 81 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur