Homologation
Type de montage
Courant de référence
Largeur
Tension de référence
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 82,4 mm, largeur: 12,3 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 91,4 mm, largeur: 16,3 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement, avec raccordement par tige filetée, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur : 16,3 mm, coloris : gris
Bloc de jonction de sectionnement pour convertisseur avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur 16,3 mm, couleur : gris
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec capots transparents, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 82,4 mm, largeur: 12,3 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 50 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 79,9 mm, largeur: 13 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur 13 mm, couleur : gris
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 50 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 80,8 mm, largeur: 13 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 50 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, longueur: 80,8 mm, largeur: 13 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur : 16,3 mm, coloris : gris
"$pageName" sur