Homologation
Type de profilé
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longueur: 66 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, longueur: 100,8 mm, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, longueur: 100,8 mm, largeur: 8,2 mm, coloris: marron, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, longueur: 66 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: blanc, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur