Homologation
Type de profilé
Ce kit comprend
Courant de référence
Tension de référence
Couleur
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: bleu
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée P1000M, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée P1000M, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, pour le montage de composants à choisir soi-même, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Kit de démarrage composé de blocs de jonction de transducteur en raccordement à ressort, matériel de repérage, accessoires de pontage et de contrôle. Il est possible de mettre en place individuellement une borne plate pour une commutation de convertisseur triphasée (intensité et tension).
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec élément coulissant, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, longueur: 113 mm, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur