Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Nombre de connexions
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: blanc, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: rouge, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 48,8 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, pour le montage de composants à choisir soi-même, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Kit de démarrage composé de blocs de jonction de sectionnement avec connectique Push-in, matériel de repérage, accessoires de pontage et de contrôle. Il est possible de mettre en place individuellement une borne plate pour une commutation de convertisseur triphasée (intensité et tension).
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largeur: 8,2 mm, hauteur: 49 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur