Liste de produits : adaptateurs d'essai pour systèmes de charge enfichables

Filtres

4 occurrences

Accessoires de contrôle - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Prise de véhicule séparée pour tests de station de charge, CCS de type 1, Combined Charging System, CEI 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Actionneur de verrouillage, Fils individuels, Longueur: 2 m

Accessoires de contrôle - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Prise de véhicule séparée pour tests de station de charge, CCS de type 1, Combined Charging System, CEI 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Actionneur de verrouillage, Fils individuels, Longueur: 2 m

Accessoires de contrôle - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Prise de véhicule séparée pour tests de station de charge, CCS de type 1, Combined Charging System, CEI 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actionneur de verrouillage, Fils individuels, Longueur: 2 m

Accessoires de contrôle - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Prise de véhicule séparée pour tests de station de charge, CCS de type 1, Combined Charging System, CEI 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actionneur de verrouillage, Fils individuels, Longueur: 6 m

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer