Sens de l'action
Tension permanente maximale UC
Interface
Bande de fréquence
Type de raccordement
Adaptateur avec protection antisurtension pour entrées d'antennes avec connecteur F.
Adaptateur avec protection antisurtension pour entrées d'antennes avec connecteur TV.
Protection antisurtension pour répartiteur d'antennes des installations satellite. IN et OUT via connecteurs F, 5 canaux pour signaux d'installations SAT et antennes terrestres, mise à la terre extérieure sur le boîtier.
Adaptateur pour prise avec protection antisurtension pour l'alimentation et le raccordement de signal de téléviseurs et de radios (câble, antenne terrestre, installation satellite). Le câble est fourni.
Adaptateur pour prise avec protection antisurtension pour l'alimentation et le raccordement de signal de téléviseurs et de radios (câble, antenne terrestre, installation satellite). Le câble est fourni.
Adaptateur pour prise avec protection antisurtension pour l'alimentation et le raccordement de signal de téléviseurs et de radios (câble, antenne terrestre, installation satellite). Le câble est fourni.
"$pageName" sur