Liste de produits : tablette PC

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tablet PC - ITC 8113 - 2403738

Tablette-PC configurable avec écran TFT 33,8 cm / 13,3" (surface capacitive projetée, utilisation en dix points). À configurer : voir ci-dessous processeur, mémoire vive et système d'exploitation.

Tablet PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 SW7U - 2402958

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 SWES7 - 2402979

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 SWES8U - 2402960

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 PW7 - 2402961

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 PW7U - 2402962

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 PWES8 - 2402963

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Tablet PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-Ecran (Ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer