Homologation
Fonction
Gamme de produits
Type d'appareil
Température ambiante (service)
Vitesse de transmission
Managed Switch 2000, 5 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 7 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 1 SC multimode 100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 7 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 1 Mono-mode SC 100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC multimode 100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 Mono-mode SC 100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 Multimode ST 100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 Singlemode ST 100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 Ports SFP 100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 4 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 Ports SFP 100 MBit/s, 2 Ports Combo 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur