Homologation
Module pour profilés avec protection antisurtension fine, montage sur NS 35/7,5. Tension nominale : 24 V DC, largeur de boîtier : 12,5 mm
Adaptateur avec protection antisurtension pour entrée de bus interstation à 5 conducteurs. Raccordement : connecteur mâle D-SUB 9 - connecteur femelle. Possibilité d'encliquetage sur profilé. Avec 1 m de câble à raccordement D-SUB 9.
Adaptateur avec protection antisurtension pour entrée de bus interstation à 5 conducteurs. Raccordement : connecteur femelle D-SUB 9 - connecteur mâle. Possibilité d'encliquetage sur profilé. Avec 1 m de câble à raccordement D-SUB 9.
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour 2 circuits de signaux bifilaires indépendants du potentiel. Tension nominale : 24 V AC. Compatibilité HART.
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signaux à 4 conducteurs mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 24 V AC
Fiche de protection bifilaire LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour circuits de signaux sans potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC
Support avec barre de mise à la terre, conçu pour recevoir jusqu'à 10 fiches de protection LSA-PLUS (COMTRAB CTM), à enficher sur le CT-TERMIBLOCK ou la barrette de sectionnement LSA-PLUS
Fiche de protection PT avec circuit de protection HF pour 4 fils de signaux. Tension nominale : 5 V DC
Embase pour fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signaux bifilaires sans potentiel de terre, pont entre les connexion 3-4 (GND) et 9-10, montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm
Embase pour fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signaux bifilaires sans potentiel de terre, éclateur à gaz entre les connexion 3-4 (GND) et 9-10, montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm
"$pageName" sur