Homologation
Tension permanente maximale UC
Elément de protection/circuit
Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance. Egalement adapté aux applications DC.
Embase pour fiche de protection PT avec circuit de protection pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre. Montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm.
Fiche de protection antisurtension pour embase, protection en mode différentiel et protection fine pour deux fils de signaux sans potentiel de terre et la masse dans le domaine de l'informatique, protection en mode commun avec la masse/la terre. Version : 12 V DC
"$pageName" sur