Support en matériau isolant, avec vis d'arrêt, utilisable au choix sur barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris
Support isolant avec 2 vis de fixation, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris
Support isolant, avec vis d'arrêt, utilisable pour barre collectrice 3 x 10 mm, coloris : gris
Support isolant double, utilisable au choix pour la barre omnibus 3 mm x 10 mm ou 6 mm x 6 mm, hauteur : 48 mm
Support isolant double, utilisable au choix pour la barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, hauteur à l'état fermé : 39 mm
Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, longueur: 10 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 20 mm, nombre de pôles: 2, coloris: argenté
Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, longueur: 102,4 mm, largeur: 5,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
"$pageName" sur