Liste de produits : appareils de sécurité

Filtres

24 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Routeur - FL MGUARD RS2000 TX/TX-B - 2702139

Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding, débit de données jusqu'à 2 x 85 MBit/s

Routeur - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, logement pour cartes SD, jusqu'à 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration aisée, routeur avec NAT/1:1-NAT

Routeur - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Dispositif de sécurité avec interface de téléphonie mobile. Emplacement pour cartes SD. 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration ultra-simple, routeur avec NAT/1:1-NAT. Switch à 4 ports. Emplacements pour 2 cartes SIM. Récepteur GPS.

Routeur - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Routeur de sécurité dans un boîtier métallique avec switch à 5 ports intégré, VPN, plage de température étendue, emplacement pour cartes SD, pare-feu simplifié, routeur avec NAT/1:1-NAT

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD,
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN / surveillance de l'intégrité CIFS en option

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD, VPN pour 10 tunnels VPN (en option, jusqu'à 250 avec licence supplémentaire),
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN/surveillance de l'intégrité CIFS en option

nouveau

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec homologation ATEX et IECex, avec plage de température étendue, logement pour carte SD, Inspecteur OPC, VPN pour maxi 250 tunnels en option avec licence supplémentaire, pare-feu intelligent avec ensemble complet de fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring en option

Routeur - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

Dispositif de sécurité, WAN et interface téléphonie mobile. emplacement carte SD. 10 tunnels VPN, pare-feu intelligent avec intégralité des fonctions, routeur avec NAT/NAT 1:1, surveillance de l'intégrité CIFS en option. Switch administrable 4 ports. 2 emplacements carte SIM. Récepteur GPS.

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M - 2702465

Dispositif de sécurité avec homologations maritimes, dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, logement pour carte SD, VPN pour 10 tunnels VPN (en option jusqu'à 250 avec licence supplémentaire), pare-feu intelligent avec ensemble de fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, surveillance de l'intégrité CIFS en option

Modèle factice - TC MGUARD RS4000 3G DUMMY - 2702208

Dispositif de sécurité, WAN et interface téléphonie mobile. emplacement carte SD. 10 tunnels VPN, pare-feu intelligent avec intégralité des fonctions, routeur avec NAT/NAT 1:1, surveillance de l'intégrité CIFS en option. Switch administrable 4 ports. 2 emplacements carte SIM. Récepteur GPS.

24 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer