Homologation
Fonction
Interface réseau
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Module d'entrées tout-ou-rien axé sur la sécurité, indice de protection IP20, pour système SafetyBridge V3 et PROFIsafe. Le module dispose de 8 entrées tout-ou-rien sécurisées pour une disposition à deux canaux, ou de 16 entrées tout-ou-rien sécurisées pour une disposition à un canal
Module d'entrée TOR à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge, INTERBUS-Safety et PROFIsafe. Le module dispose de 4 entrées TOR sécurisées sur deux canaux ou de 8 entrées TOR sécurisées sur un canal
Module de sortie TOR de sécurité, indice de protection IP 20, pour les systèmes INTERBUS Safety et PROFIsafe.Le module dispose de quatre sorties TOR de sécurité sur deux voies ou de huit sorties TOR de sécurité sur une voie.
Module de sortie TOR de sécurité, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge-, INTERBUS Safety et PROFIsafe. Dispose de quatre sorties TOR de sécurité comprenant respectivement une sortie à commutation négative ou positive en fonction du paramétrage.
Composants E/S orientés sécurité, module de sortie tout-ou-rien avec 4 sorties sûres à commutation positive et négative ; pour le système SafetyBridge, sécurité PROFIsafe et INTERBUS ; jusqu'à SILCL 3, cat.4/PL e, SIL 3, raccordement à ressort enfichable avec connecteurs de décharge
Module de sortie de relais décentralisé à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour le système INTERBUS-Safety et le système PROFIsafe. Le module dispose de 4 sorties relais sécurisées avec chacune deux contacts.
Module de sortie de relais décentralisé à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour le système PROFIsafe. Le module dispose de 4 sorties relais sécurisées avec chacune deux contacts. Les états des sorties sont affichés à des fins de diagnostic.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur