Homologation
Fonction
Interface réseau
Application
Module d'entrée TOR de sécurité, classe de protection IP20, pour l'utilisation dans des systèmes PROFIsafe. Le module dispose de 4 entrées TOR de sécurité sur deux voies ou de 8 entrées TOR de sécurité sur une voie.
Module de sortie TOR de sécurité, classe de protection IP20, pour l'utilisation dans des systèmes PROFIsafe. Le module dispose de 4 sorties TOR de sécurité sur deux voies ou de 8 sorties TOR de sécurité sur une voie.
Module d'entrée numérique à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge. Le module dispose de 4 entrées TOR de sécurité pour une affectation sur deux canaux ou de 8 entrées TOR de sécurité pour une affectation sur un canal.
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur