Liste de produits : télémaintenance

Filtres

15 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Routeur - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

Dispositif de sécurité, WAN et interface téléphonie mobile. emplacement carte SD. 10 tunnels VPN, pare-feu intelligent avec intégralité des fonctions, routeur avec NAT/NAT 1:1, surveillance de l'intégrité CIFS en option. Switch administrable 4 ports. 2 emplacements carte SIM. Récepteur GPS.

Routeur - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Dispositif de sécurité avec interface de téléphonie mobile. Emplacement pour cartes SD. 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration ultra-simple, routeur avec NAT/1:1-NAT. Switch à 4 ports. Emplacements pour 2 cartes SIM. Récepteur GPS.

Routeur - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, emplacement pour carte SD, VPN pour 10 tunnels VPN (en option, jusqu'à 250 avec licence supplémentaire),
pare-feu intelligent avec ensemble des fonctions pour une sécurité maximale et une configuration simplifiée, routeur avec NAT/1:1-NAT, VPN/surveillance de l'intégrité CIFS en option

Routeur - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique, avec plage de température étendue, logement pour cartes SD, jusqu'à 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration aisée, routeur avec NAT/1:1-NAT

Routeur - FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN - 2701877

Dispositif de sécurité dans un boîtier métallique avec switch administrable 4 ports intégré et port DMZ, VPN avec plage de température étendue, emplacement carte SD, pare-feu intelligent, routeur avec NAT/1:1-NAT, surveillance de l'intégrité CIFS ou OPC Inspector en option

Routeur - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Routeur de sécurité dans un boîtier métallique avec switch à 5 ports intégré, VPN, plage de température étendue, emplacement pour cartes SD, pare-feu simplifié, routeur avec NAT/1:1-NAT

Routeur - FL MGUARD SMART2 VPN - 2700639

Routeur avec pare-feu intelligent, débit de données jusqu'à 99 Mbits/s (Wire Speed Performance), pare-feu Stateful Inspection pour une sécurité maximale et une configuration très simple, VPN selon la norme IPsec, codage matériel jusqu'à 35 Mbits/s

Routeur - TC DSL ROUTER X500 A/B - 2902710

Routeur/modem industriel ADSL à large bande avec pare-feu RS-232 intégré, NET et support VPN (IPsec, OpenVPN). L'appareil prend en charge les normes annexes A, B et J (tous les raccordements IP de la Deutsche Telekom). Annexe J à partir du firmware v1.05.4

Modem - PSI-MODEM/ETH - 2313300

Modem Ethernet industriel pour le montage sur profilés. Pour fonctionnement sur réseau téléphonique commuté en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Interface Ethernet, isolation galvanique à trois voies, tension d'alimentation 24 V DC

15 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer