Homologation
Tension de sortie
Tension d'entrée
Type de raccordement
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire avec caractéristique de sortie au choix, technologie SFB (Selective Fuse Breaking), interface NFC et revêtement de protection, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 10 A
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire, avec caractéristique de sortie au choix, technologie SFB (Selective Fuse Breaking), interface NFC et revêtement de protection, entrée : monophasée, sortie : 48 V DC / 10 A
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, avec caractéristiques de sortie au choix et technologie SFB (Selective Fuse Breaking), peinture de protection et Mosfet de découplage intégré, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 20 A
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire pour montage sur profilé avec technologie SFB (Selective Fuse Breaking) intégrée, vernis de protection, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 5 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur profilé, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur profilé, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 20 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement vissé, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 3 phasée, sortie : 24 V DC / 20 A
"$pageName" sur