Tension d'entrée
Homologation
Tension de sortie
Puissance apparente
QUINT UPS, IQ Technology, Montage sur profilé, USB (Modbus/RTU), entrée:120 V AC / 230 V AC, sortie :120 V AC / 230 V AC / 500 VA.
Alimentation sans interruption avec technologie IQ pour le montage sur profilé. Entrée : 120 / 230 V AC, sortie : 120 / 230 V AC / 1 kVA. Indication constante du niveau de charge, de l'autonomie restante et de la durée de vie du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.
Alimentation secourue avec technologie IQ 1AC/1AC/500 VA. Pour applications 120 V AC/230 V AC. Indication constante de l'état de charge, de la durée de vie restante et de la durée de fonctionnement du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.
"$pageName" sur