Liste de produits : protection pour types de réseaux américains

Filtres

17 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-US 60 ST - 2800738

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour embase VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 60 V AC

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 120 V AC

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-US 240 ST - 2800740

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, message d'erreur optique. Type : 240 VAC

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, message d'erreur optique. Type : 277 VAC

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-US 347 ST - 2800742

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, message d'erreur optique. Type : 347 VAC

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-US 480 ST - 2800743

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, message d'erreur optique. Type : 480 VAC

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-US 690 ST - 2800744

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, message d'erreur optique. Type : 690 VAC

Dispositif de protection antisurtension - SYS N4/I 120/208Y - 2800709

Parafoudre intérieur/extérieur et système de protection antisurtension pour 120/208-240 V

Dispositif de protection antisurtension - SYS N4X 120/208Y - 2800714

Parafoudre intérieur/extérieur et système de protection antisurtension pour 120/208-240 V

Dispositif de protection antisurtension - SYS N4X/I 120/208Y - 2800719

Parafoudre intérieur/extérieur et système de protection antisurtension pour 120/208-240 V

17 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer