Homologation
Température ambiante (service)
Bus de terrain
Interfaces
Langage de programmation
Outil d'ingénierie
Mémoire de données
Mémoire de programmation
Mémoire de données non volatile
Automate programmable décentralisé avec 4x 10/100/1000 Ethernet, contrôleur E/S PROFINET avec commande de sécurité PROFIsafe intégrée, appareil PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Contrôleur programmable avec 3x 10/100 Ethernet, INTERBUS maître, contrôleur PROFINET avec commande de sécurité PROFIsafe intégrée, appareil PROFINET, degré de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Passerelle PROFINET sécurisée, indice de protection IP20, pour le couplage de deux systèmes PROFINET, jusqu'à 128 octets de données de process d'E/S standard via PROFINET, jusqu'à 12 octets de données de process d'E/S sécurisées via PROFIsafe
PLCnext Control avec 4x Ethernet 10/100/1000, contrôleur PROFINET avec automate de sécurité intégré PROFIsafe, équipement PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
"$pageName" sur