Liste de produits : connecteurs circulaires en plastique pour la puissance

Filtres

41 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Accessoires - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Accessoires, coloris: vert

Accessoires - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Accessoires, coloris: gris

Accessoires - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Accessoires, coloris: bleu

Elément de décodage - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Elément de décodage, coloris: bleu

Elément de décodage - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Elément de décodage, coloris: vert

Elément de décodage - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Elément de décodage, coloris: gris

Elément de décodage - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Elément de décodage, coloris: noir

Connecteur - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm

Connecteur - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 12 mm

Connecteur - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 16 mm, diamètre de câble max.: 21 mm

41 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer