Liste des produits : composants pour la protection des installations photovoltaïques

Filtres

50 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V/32 - 1044183

Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 4 pôles, quatre éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/ - 1044182

Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 4 pôles avec contact de télésignalisation, quatre éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1500 V DC, pour montage sur rail DIN, avec contact de télésignalisation, éléments de protection avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.

50 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820