Liste de produits : secteur photovoltaïque

Filtres

51 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 600 V DC, pour montage sur profilé, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 600 V DC, pour montage sur profilé, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 1 000 V DC, pour montage sur profilé, élément de base à 3 pôles, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 1 000 V DC, pour montage sur profilé, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

Fiche de rechange pour parafoudres combinés PV de la gamme VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 1 500 V DC, pour montage sur profilé, avec contact de signalisation à distance, éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 1 500 V DC, pour montage sur profilé, éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2905638

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 1 000 V DC, pour montage sur profilé, avec contact de signalisation à distance, éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.

51 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer