Panneau de distribution, format étroit, plage de température étendue, deux connecteurs femelles RJ45, disposition 1:1, blindage complet, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montage sur profilé, IP20
Panneau de brassage, un connecteur femelle RJ45 sur 8 bornes de raccordement à ressort (brochage 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, montage sur profilé, IP20, contact de blindage relié au profilé, au choix, via cavalier
Panneau de brassage, un connecteur femelle RJ45 sur 8 blocs de jonction à vis (brochage 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, montage sur profilé, IP20, contact de blindage relié au profilé, au choix, via cavalier
Panneau de brassage, un connecteur femelle RJ45 sur 8 bornes de raccordement LSA (brochage 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, montage sur profilé, IP20, contact de blindage relié au profilé, au choix, via cavalier
Panneau de brassage, deux connecteurs femelles RJ45 (brochage 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 Mbits/s, montage sur profilé, IP20, contact de blindage relié au profilé, au choix, via cavalier
Panneau de brassage, un connecteur femelle RJ45 sur 4 blocs de jonction à vis (brochage 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbits/s, montage sur profilé, IP20, contact de blindage relié au profilé
Module de partage de câbles, deux connecteurs femelles RJ45 avec disposition Ethernet (sortie de câble vers l'avant), sur 8 bornes de raccordement à ressort, CAT5e, 10/100 MBit/s, montage sur profilé, IP20, contact du blindage avec le profilé par cavalier au choix
Module de partage de câbles, deux connecteurs femelles RJ45 avec disposition Ethernet (sortie de câble vers le haut), sur 8 bornes de raccordement à ressort, CAT5e, 10/100 MBit/s, montage sur profilé, IP20, contact du blindage avec le profilé par cavalier au choix
Isolateur réseau passif pour l'isolation galvanique dans des réseaux Ethernet. Pour la protection d'appareils Ethernet contre les différences de potentiels jusqu'à 4 kV. Utilisable pour des vitesses de transmission jusqu'à 100 Mbits/s. Raccordement via RJ45 et borne à vis enfichable MINICONNEC.
Adaptateur de montage sur profilé, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, matériau: PC-GF, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 24- 22, coloris: gris
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur