Liste des produits : surveillance modulaire des pales de rotor

Filtres

10 occurrences

Ensemble de commutateurs - WIL-BI-IDS-868-00 - 1097085

Module d'analyse des données des capteurs pour la détection du gel, avec logiciel d'application. Communication par Modbus/TCP et PROFINET. Communication des capteurs par bande de fréquence de 868 MHz. Volume de la livraison, voir l'onglet « Caractéristiques techniques ».

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, avec 6 capteurs ID-S-S 868, communication par bande de fréquence de 868 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capteur - ID-S-S 868 - 1061959

Détecteur de température et gel sans fil pour éoliennes, autocollant, pour le montage sur une pale de rotor, tour ou nacelle, communication avec le récepteur radio ID-S-RT 868 par bande de fréquence de 868 MHz

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capteur - ID-S-S 915 - 1061958

Détecteur de température et de gel sans fil pour éoliennes, autocollant, pour le montage sur une pale de rotor, tour ou nacelle, communication avec le récepteur radio ID-S-RT 915 par bande de fréquence de 915 MHz

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Récepteur radio - ID-S-RT 915 - 1061961

Récepteur radio, connecteur d'antenne RSMA (femelle), communication avec le capteur ID-S-S 915 par bande de fréquence de 915 MHz

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Récepteur radio - ID-S-RT 868 - 1061960

Récepteur radio, connecteur d'antenne RSMA (femelle), communication avec le capteur ID-S-S 868 par bande de fréquence de 868 MHz

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capteur - WIL-RM-S-SG - 1006746

Capteur de mesure de la charge des pales de rotor des installations éoliennes

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capteur - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

Capteur de mesure des charges des pales de rotor des installations d'énergie éolienne. Antidérapant. À blindage magnétique. Compensation de la résistance des câbles, grâce à la technologie de raccordement à 6 fils.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ensemble de commutateurs - WIL-BI-RMS-000-00 - 1184015

Module d'analyse des données des capteurs pour la surveillance de charge, avec logiciel d'application. Communication par Modbus/TCP et PROFINET. Volume de la livraison, voir l'onglet « Caractéristiques techniques ».

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ensemble de commutateurs - WIL-BI-LXRS-000-00 - 1294917

Module d'analyse des données des capteurs pour la surveillance de charge, la mesure du courant de foudre et la surveillance de la structure, avec logiciel d'application. Communication par Modbus/TCP et PROFINET. Volume de la livraison, voir l'onglet « Caractéristiques techniques ».

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820