Homologation
Couleur
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 17,8 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 20,3 mm, connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16, coloris: noir (9005)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 35,6 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 48,9 mm, connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16, coloris: noir (9005)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 53,6 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 48,9 mm, connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16, coloris: noir (9005)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 71,6 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 48,9 mm, connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16, coloris: noir (9005)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 48,9 mm, connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16, coloris: noir (9005)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 161,6 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 48,9 mm, connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16, coloris: noir (9005)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. à raccordement vissé, largeur: 17,8 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 53,4 mm, coloris: gris clair (7035)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. à raccordement vissé, largeur: 17,8 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 53,4 mm, coloris: gris clair (7035)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie supérieure du boîtier avec fentes d'aération, Profondeur de montage de la technique de raccordement : 11,1 mm, largeur: 35,6 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 49,78 mm, coloris: gris clair (7035)
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie supérieure du boîtier avec fentes d'aération, Profondeur de montage de la technique de raccordement : 11,1 mm, largeur: 35,6 mm, hauteur: 89,7 mm, Profondeur: 49,78 mm, coloris: noir (9005)
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur