Couleur
Surface utile
Type de montage
Profil, autocollant, longueur 1 000 mm, pour recevoir des matériels UC et
US, hauteur 15 mm
Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: collage, surface utile: 1000 x 15 mm
Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 12,5 mm
Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 15 mm
Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 18 mm
Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 27 mm
Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 8 mm
Cache, transparent, vierge, surface utile: 1000 x 15 mm
Profilé, à visser ou riveter, longueur 1000 mm, pour matériel UC et US, hauteur de 15 mm
Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: visser, riveter, surface utile: 1000 x 15 mm
"$pageName" sur