Homologation
Type de profilé
Type de raccordement
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (rigide)
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Bloc de jonction d'installation, Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'installation, Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'installation, Raccordement Push-in, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'installation, Raccordement Push-in, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'installation, Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'installation, Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'installation, Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 4, largeur: 10,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction d'installation, Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 4, largeur: 10,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 25 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement vissé, nombre de connexions: 15, section : 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, largeur: 17,5 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 25 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement vissé, nombre de connexions: 15, section : 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, largeur: 17,5 mm, coloris: vert, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur