Liste de produits système d'installation QPD

Filtres

227 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Prolongateur de câble - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, avec deux écrous QUICKON, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, Connecteur QUICKON

Traversée de paroi - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M25, Raccordement IDC (soudé), 2,5 mm², fils coupés nets, longueur du câble: 0,5 m

Traversée de paroi - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, gris, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M25, Raccordement Push-in, 2,5 mm²

Connecteur - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, avec écrou QUICKON, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm

Connecteur - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, avec écrou QUICKON, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm

Répartiteur en H - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec quatre écrous QUICKON, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm

Répartiteur en H - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec quatre écrous QUICKON, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm

Répartiteur en H - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, sans écrou QUICKON

Traversée de paroi - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec écrou QUICKON, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, filetage de montage: M25, Raccordement IDC (soudé), 2,5 mm², fils coupés nets, longueur du câble: 1 m

Traversée de paroi - QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK - 1423975

Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec écrou QUICKON, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, filetage de montage: M25, Raccordement IDC (soudé), 2,5 mm², fils coupés nets, longueur du câble: 0,5 m

227 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820