Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm, Raccordement Push-in
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm, Raccordement Push-in
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in, longueur du câble: 0,5 m
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in, longueur du câble: 0,5 m
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in, longueur du câble: 1 m
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in, longueur du câble: 1 m
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur