Liste de produits : WLAN industriel

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonction

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bande de fréquence

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Indice de protection

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Standard de télécommunication

Module radio - FL WLAN 5110 - 1043193

Point d'accès WLAN, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, raccordements : MINICONNEC pour 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 pour LAN, gestion centralisée des grappes, WBM, 802.11i : WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, raccordements pour 2 antennes (technologie MIMO)

Module radio - FL WLAN 5111 - 1043201

Point d'accès WLAN pour USA / Canada (FCC/IC), Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, raccordements : MINICONNEC pour 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 pour LAN, gestion centralisée des clusters, WBM, 2 antennes MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Module radio - FL WLAN 1100 - 2702534

Point d'accès WLAN, client avec deux antennes internes (MIMO) pour le montage mono-trou, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz (y compris canaux DFS), raccordements : MINICONNEC 9 ... 32 V DC, RJ45: pour LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Module radio - FL WLAN 1101 - 2702538

Point d'accès WLAN, client pour les Etats-Unis et le Canada, avec deux antennes internes pour le montage mono-trou, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements MINICONNEC : 9 ... 32 V DC, RJ45: pour LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Module radio - FL WLAN 2100 - 2702535

Point d'accès WLAN, client avec deux antennes internes (MIMO) pour le montage mono-trou, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz (y compris canaux DFS), raccordements : MINICONNEC 9 .. 32 V DC, RJ45 : pour LAN, Web, http/https, CLI

Module radio - FL WLAN 2101 - 2702540

Point d'accès WLAN, client pour les Etats-Unis et le Canada, avec deux antennes internes pour le montage mono-trou, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements MINICONNEC : 9 ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, Web, http/https, CLI

Module radio - FL EPA 2 - 1005955

Module radio Ethernet combiné avec Bluetooth et WLAN, antenne interne, WLAN : AP et Client, 2.4 et 5 GHz, Bluetooth : 2.1+EDR/4.0, PAN jusqu'à 7 connexions, IP65, 9 ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode

Module radio - FL EPA 2 RSMA - 1005957

Module radio Ethernet combiné avec Bluetooth et WLAN, antenne omnidirectionnelle échangeable jointe, WLAN : AP et Client, 2,4 et 5 GHz, Bluetooth : 2.1+EDR/4.0, PAN jusqu'à 7 connexions, IP65, 9 ... 30 V DC, raccordement M12, WEB, commandes AT et bouton de mode

Kit radio - FL WLAN 4321 - 1194423

Kit de pont réseau (Bridge Kit) Ethernet point à point préconfiguré pour les États-Unis et le Canada, avec antennes internes, pour montage sur mât (dimensions extérieures 0,25" à 2"). IP67, communication Wireless Ethernet à 300 Mbit/s au maximum, fréquence : 2,4 GHz, raccordement RJ45 à 10/100/1000 Mbit/s, alimentation passive via Power over Ethernet (8 ... 30 V DC).

Adaptateur de montage sur profilé - FL RMS 20 - 1178237

Adaptateur de rail DIN pour visser les appareils de commutation

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820