Liste de produits : système sans fil E/S pour le marché américain

Filtres

1 occurrences

Module radio - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 900 MHz (Australie), composé d'un émetteur en extérieur (transmetteur, Tx) avec alimentation 9...30 V DC, d'un récepteur (Receiver, Rx) montable sur profilé avec alimentation 12...30 V DC, et d'antennes

1 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820