Homologation
Fonction
Interface réseau
Module d'entrée TOR à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge, INTERBUS-Safety et PROFIsafe. Le module dispose de 4 entrées TOR sécurisées sur deux canaux ou de 8 entrées TOR sécurisées sur un canal
Module d'entrée TOR de sécurité, classe de protection IP20, pour l'utilisation dans des systèmes PROFIsafe. Le module dispose de 4 entrées TOR de sécurité sur deux voies ou de 8 entrées TOR de sécurité sur une voie.
Module d'entrée numérique à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge. Le module dispose de 4 entrées TOR de sécurité pour une affectation sur deux canaux ou de 8 entrées TOR de sécurité pour une affectation sur un canal.
Module d'entrées tout-ou-rien axé sur la sécurité, indice de protection IP20, pour système SafetyBridge V3 et PROFIsafe. Le module dispose de 8 entrées tout-ou-rien sécurisées pour une disposition à deux canaux, ou de 16 entrées tout-ou-rien sécurisées pour une disposition à un canal
Module de sortie de relais décentralisé à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour systèmes SafetyBridge, INTERBUS Safety et PROFIsafe. Le module dispose de 4 sorties relais sécurisées avec chacune deux contacts.
Module de sortie TOR de sécurité, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge-, INTERBUS Safety et PROFIsafe. Dispose de quatre sorties TOR de sécurité comprenant respectivement une sortie à commutation négative ou positive en fonction du paramétrage.
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Module de sortie TOR à sécurité intrinsèque, indice de protection IP20, pour les systèmes SafetyBridge, INTERBUS Safety et PROFIsafe. Le module dispose de 4 sorties TOR de sécurité sur deux voies ou de 8 sorties TOR de sécurité sur une voie.
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
"$pageName" sur